|
440 Micron Element Kit for 6F, 8F, 6TF and 8TF Series Particulate Filters
부품 번호: SS-8F-K4-440
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
엘리먼트 키트다양한 가스켓, 스프링 및 엘리먼트 키트로 스웨즈락 필터의 효과와 효율성을 유지합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
440 Micron Element Kit for 6F, 8F, 6TF and 8TF Series Particulate Filters
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
엘리먼트 키트
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
SS-8F-K4-440 — 440 Micron Element Kit for 6F, 8F, 6TF and 8TF Series Particulate Filters
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 특징 | 440마이크론 엘리먼트 구멍 크기 |
| 필터 엘리먼트 크기 | 440마이크론 |
| 필터 시리즈 | 6F 시리즈, 8F 시리즈, 6TF 시리즈, 8TF 시리즈 |
| eClass (4.1) | 36102104 |
| eClass (5.1.4) | 37102090 |
| eClass (6.0) | 37019214 |
| eClass (6.1) | 37019214 |
| UNSPSC (4.03) | 40161500 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40161526 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-15K-FC-03 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| GE-15K-FC-10 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-05 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-15 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-60 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2F-K4-7 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-05 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-140 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-15 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-230 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-40 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-440 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-60 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-7 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4F-K4-90 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-05 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-140 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-15 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-2 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-230 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-40 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-60 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-7 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8F-K4-90 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
