text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector hembra Swagelok de Acero inox., 3/4 pulg. OD x 1 pulg. NPT hembra

부품 번호: SS-1210-7-16

사양

속성
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 3/4 pulg.
Тип соединения 1 Racor Swagelok®
Размер соединения 2 1 pulg.
Тип соединения 2 NPT hembra
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Прямой соединитель с внутренней резьбой формирует герметичное соединение трубки с резьбовыми элементами для критически важного оборудования.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector hembra Swagelok de Acero inox., 3/4 pulg. OD x 1 pulg. NPT hembra

부품 번호: SS-1210-7-16
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Прямые
Прямой соединитель с внутренней резьбой формирует герметичное соединение трубки с резьбовыми элементами для критически важного оборудования.

사양

SS-1210-7-16 — Conector hembra Swagelok de Acero inox., 3/4 pulg. OD x 1 pulg. NPT hembra

속성
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 3/4 pulg.
Тип соединения 1 Racor Swagelok®
Размер соединения 2 1 pulg.
Тип соединения 2 NPT hembra
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 제품 보기
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT 제품 보기
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 제품 보기
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 제품 보기
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-10M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-10M0-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-7-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-10M0-7-6RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-10M0-7-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-10M0-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-10M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-10M0-7-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-1210-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-12M0-7-0007 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-12M0-7-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-12M0-7-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-12M0-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-12M0-7-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-7-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-12M0-7-6RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-12M0-7-6RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-12M0-7-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-12M0-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-12M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-12M0-7-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M20 x 1.5 Female Metric Gage Thread 제품 보기
SS-1410-7-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-15M0-7-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-1610-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-1610-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-1610-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-16M0-7-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-18M0-7-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-2000-7-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-200-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-200-7-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-200-7-4RG 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-20M0-7-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-20M0-7-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-22M0-7-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-22M0-7-12RP 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-2400-7-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-25M0-7-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-25M0-7-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-300-7-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-3M0-7-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-3M0-7-4RG 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-400-7-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-400-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-400-7-2RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-400-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-400-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-400-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-400-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-7-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-400-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-400-7-6RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-400-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) 제품 보기
SS-400-7-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-400-7-8RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 pulg. Female ISO Parallel Gauge Thread 제품 보기
SS-400-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-400-7-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-500-7-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-4RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-600-7-4RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-600-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-600-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-600-7-6RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-600-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-600-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-8RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-600-7-8RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-600-7-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-6M0-7-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6M0-7-2RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-6M0-7-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-7-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-6M0-7-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6M0-7-4RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-6M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-6M0-7-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-7-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-6M0-7-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6M0-7-6RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-6M0-7-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-6M0-7-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6M0-7-8RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-6M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-6M0-7-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-810-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-810-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-810-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-6RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-810-7-6RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-810-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-810-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-810-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-810-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-810-7-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Paralela SAE/MS 제품 보기
SS-8M0-7-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8M0-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8M0-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-8M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-8M0-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-8M0-7-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8M0-7-6RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-8M0-7-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-8M0-7-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8M0-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-8M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-8M0-7-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.