text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, embout de raccordement réducteur, diam. ext. tube 1/8 po x 1/16 po

Referencia #: SS-201-PC-1

Especificaciones

Atributo Valor
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Соединение для проходного канала
Размер соединения 2 1/16 дюйма
Тип соединения 2 Соединение для проходного канала
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Прямой соединитель для проходного канала обеспечивает надежное соединение в компактных и ответственных газовых и жидкостных системах.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, embout de raccordement réducteur, diam. ext. tube 1/8 po x 1/16 po

Referencia #: SS-201-PC-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Прямые
Прямой соединитель для проходного канала обеспечивает надежное соединение в компактных и ответственных газовых и жидкостных системах.

Especificaciones

SS-201-PC-1 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, embout de raccordement réducteur, diam. ext. tube 1/8 po x 1/16 po

Atributo Valor
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Соединение для проходного канала
Размер соединения 2 1/16 дюйма
Тип соединения 2 Соединение для проходного канала
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1211-PC-8 Brass 3/4 in. Port Connector 1/2 in. Port Connector Ver producto
B-401-PC Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Ver producto
B-601-PC Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector Ver producto
B-811-PC Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
B-811-PC-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Ver producto
M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
S-811-PC Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
SS-1011-PC 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Port Connector Ver producto
SS-101-PC 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/16 in. Port Connector Ver producto
SS-10M1-PC 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 10 mm Port Connector Ver producto
SS-10M1-PC-6M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 6 mm Port Connector Ver producto
SS-10M1-PC-8M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 8 mm Port Connector Ver producto
SS-1211-PC 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector Ver producto
SS-1211-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector Ver producto
SS-12M1-PC 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Port Connector Ver producto
SS-12M1-PC-10M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 10 mm Port Connector Ver producto
SS-12M1-PC-6M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 6 mm Port Connector Ver producto
SS-12M1-PC-8M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 8 mm Port Connector Ver producto
SS-1611-PC 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Ver producto
SS-1611-PC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Ver producto
SS-1611-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector Ver producto
SS-16M1-PC 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 16 mm Port Connector Ver producto
SS-16M1-PC-12M 316 Stainless Steel 16 mm Port Connector 12 mm Port Connector Ver producto
SS-18M1-PC 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 18 mm Port Connector Ver producto
SS-2000-PC 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-201-PC 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Port Connector Ver producto
SS-20M1-PC 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Adapter 20 mm Port Connector Ver producto
SS-2400-PC 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Port Connector Ver producto
SS-25M1-PC 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Adapter 25 mm Port Connector Ver producto
SS-3M1-PC 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Adapter 3 mm Port Connector Ver producto
SS-401-PC 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-401-PC-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/16 in. Port Connector Ver producto
SS-401-PC-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector Ver producto
SS-401-PC-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Port Connector 6 mm Port Connector Ver producto
SS-401-PCBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-501-PC 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16 in. Port Connector Ver producto
SS-601-PC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector Ver producto
SS-601-PC-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/8 in. Port Connector Ver producto
SS-601-PC-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Port Connector 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-6M1-PC 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Ver producto
SS-6M1-PC-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 6 mm Port Connector Ver producto
SS-811-PC 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
SS-811-PC-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector Ver producto
SS-811-PC-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector Ver producto
SS-8M1-PC 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Ver producto
SS-8M1-PC-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 8 mm Port Connector Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.