text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 튜브 소켓 용접 암나사 코넥터, 1/4인치 튜브 OD x 1/8인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-4-TSW-7-2

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 튜브 소켓 용접
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

316 스테인리스강 튜브 소켓 용접 암나사 코넥터, 1/4인치 튜브 OD x 1/8인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-4-TSW-7-2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.

사양

SS-4-TSW-7-2 — 316 스테인리스강 튜브 소켓 용접 암나사 코넥터, 1/4인치 튜브 OD x 1/8인치 암나사 NPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 튜브 소켓 용접
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12-TSW-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-16-TSW-6 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-TSW-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-TSW-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-TSW-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-TSW-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6-TSW-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-6-TSW-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-TSW-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8-TSW-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-TSW-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-8-TSW-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Female NPT 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.