text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT femelle, VCR soudé 1/4 po x filetage femelle 1/4 po

Код изделия: SS-4-WVCR-7-4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Droits

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT femelle, VCR soudé 1/4 po x filetage femelle 1/4 po

Код изделия: SS-4-WVCR-7-4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Droits
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Технические характеристики

SS-4-WVCR-7-4 — Raccord à étanchéité de surface VCR soudé en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT femelle, VCR soudé 1/4 po x filetage femelle 1/4 po

Атрибут Значение
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-WVCR-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-600 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-4-WVCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Просмотр изделия
SS-8-WVCR-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-WVCR-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8-WVCR-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Просмотр изделия
SS-8-WVCR-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.