|
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 1/2 in. VCO Fitting x 1/2 in. MNPT
Код изделия: SS-8-VCO-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеОблегчить монтаж в тесном пространстве помогут многоцелевые фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCO общепромышленного назначения, для систем высокой степени чистоты и с высоким давлением. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 1/2 in. VCO Fitting x 1/2 in. MNPT
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Технические характеристики
SS-8-VCO-1-8 — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 1/2 in. VCO Fitting x 1/2 in. MNPT
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 1 | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® |
| Размер соединения 2 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-16-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Tube Socket Weld | Просмотр изделия |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-6-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
