|
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус соединителя с внутр. резьбой NPT, VCR 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма
부품 번호: SS-8-VCR-7-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형메탈 가스켓 면 밀폐 씰이 있는 암나사 직선형 커넥터는 고진공 및 양압 프로세스 시스템에서 견고한 초고청정 연결을 보장합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус соединителя с внутр. резьбой NPT, VCR 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
사양
SS-8-VCR-7-6 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус соединителя с внутр. резьбой NPT, VCR 1/2 дюйма – внутр. резьба NPT 3/8 дюйма
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-VCR-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-7-4VCRF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-7-2VCRF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-7-8VCRF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-7-4VCRF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
