text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, муфта со сквозным проходом, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма

Код изделия: SS-810-6BT

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Да
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Прямые

Прямой переходной фитинг соединяет трубки разных диаметров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для компактных систем.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, муфта со сквозным проходом, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма

Код изделия: SS-810-6BT
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Прямой переходной фитинг соединяет трубки разных диаметров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для компактных систем.

Технические характеристики

SS-810-6BT — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, муфта со сквозным проходом, наруж. диам. трубки 1/2 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Со сквозным проходом Да
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-18M0-6-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-18M0-R-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-18M0-R-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-18M0-R-22M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-18M0-R-25M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-2000-6-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-2000-R-24 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-6-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-200-6-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-200-R-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-6M 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-20M0-6-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-2400-6-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-25M0-6-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-25M0-6-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-25M0-R-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-2M0-R-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-300-6-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-300-R-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-300-R-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-3M0-6-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-3M0-R-10M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-3M0-R-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-3M0-R-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-3M0-R-6M 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-3M0-R-6MBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-6-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-6-1BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-6-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-6-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-6-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-400-R-10 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-12M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-6M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-8BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-400-R-8M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-4M0-R-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-4M0-R-6M 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-500-6-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-500-R-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-6-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-2BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-5 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-R-10 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-10M 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-6-1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-61-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-61-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-6-2M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 2mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-6-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-6-3MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-6-4M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-R-10M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-12M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-12MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-R-18M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-6M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-8M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-6-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-2BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-4BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-R-10 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-12M 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-6-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-8M0-6-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-8M0-R-10M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-12M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-16M 316 스테인리스강 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 16 mm Swagelok® 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
T-400-6-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
T-600-6-4 PTFE 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.