text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан из латуни с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,37, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, конусный шток

Part #: B-1VS4

Specifications

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.37
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 400 (204)
Max Temperature Pressure Rating 400°F @ 390 PSIG /204°C @ 26 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Stem Type Vee
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straight Pattern, Vee Stem

Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Игольчатый клапан из латуни с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,37, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, конусный шток

Part #: B-1VS4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern, Vee Stem
Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Specifications

B-1VS4 — Игольчатый клапан из латуни с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,37, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, конусный шток

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.37
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 400 (204)
Max Temperature Pressure Rating 400°F @ 390 PSIG /204°C @ 26 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Stem Type Vee
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-1VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
B-1VM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
B-1VS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-1VS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
M-1VS8 Alloy 400 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-18VS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-1VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-1VM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VS4-PK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-1VS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-20VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-20VF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-20VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT View Product
SS-20VM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-20VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-26VF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT View Product
SS-26VF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-26VM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-26VM8-F8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-26VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-26VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-OVM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-OVM2-BKB 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT View Product
SS-OVS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.