text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 벨로우즈 밸브, 가스켓 밀폐, PCTFE 스템 팁, 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅, SC-11 세정

부품 번호: SS-6BK

사양

속성
개폐기 유형 수동
벨로우즈 재질 321 스테인리스강
몸체 재질 316 스테인리스강
몸체 밀폐 소프트 시트가 있는 가스켓
세정 공정 특수 세정 및 포장(SC-11)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 1
유로 형태 직선형(2-Way)
가스켓 PTFE 코팅 316 SS 가스켓
핸들 색상 녹색
핸들 스타일 알루미늄 바
최대 온도, °F(°C) 200 (93)
최대 온도 압력 등급 200°F @ 830PSIG /93°C @ 57.1BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
실온 압력 등급 1000PSIG @ 100°F /68.9BAR @ 37°C
서비스 클래스 일반
스템 팁 재질 PCTFE
스템 유형 원뿔형
표면 처리 표준
테스트 SCS-00020에 따른 헬륨 누설 테스트
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
직선형, 수동 개폐

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 벨로우즈 밸브, 가스켓 밀폐, PCTFE 스템 팁, 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅, SC-11 세정

부품 번호: SS-6BK
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형, 수동 개폐

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

사양

SS-6BK — 스테인리스강 벨로우즈 밸브, 가스켓 밀폐, PCTFE 스템 팁, 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅, SC-11 세정

속성
개폐기 유형 수동
벨로우즈 재질 321 스테인리스강
몸체 재질 316 스테인리스강
몸체 밀폐 소프트 시트가 있는 가스켓
세정 공정 특수 세정 및 포장(SC-11)
연결구 1 크기 3/8인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 1
유로 형태 직선형(2-Way)
가스켓 PTFE 코팅 316 SS 가스켓
핸들 색상 녹색
핸들 스타일 알루미늄 바
최대 온도, °F(°C) 200 (93)
최대 온도 압력 등급 200°F @ 830PSIG /93°C @ 57.1BAR
최소 온도, °F(°C) -20 (-28)
실온 압력 등급 1000PSIG @ 100°F /68.9BAR @ 37°C
서비스 클래스 일반
스템 팁 재질 PCTFE
스템 유형 원뿔형
표면 처리 표준
테스트 SCS-00020에 따른 헬륨 누설 테스트
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12BG-MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2H 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. - 제품 보기
SS-2H2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4BG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4BG-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
SS-4BG-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 제품 보기
SS-4BK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4BKT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4BKT-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 제품 보기
SS-4BK-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
SS-4BK-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 제품 보기
SS-4BK-VCR 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-4BRG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4BW 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4BW-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 제품 보기
SS-4H 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4H2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4H4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-4H-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. - 제품 보기
SS-4H-TH3 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Stub 1/4 in. Tube Stub 제품 보기
SS-4H-TW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 제품 보기
SS-4H-V13 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR、差し込み溶接 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR、差し込み溶接 제품 보기
SS-4H-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 突き合わせ溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 1/4 インチ 突き合わせ溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 제품 보기
SS-4H-VCR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 제품 보기
SS-6BG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6BG-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6BW 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-6H-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-8BG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-8BG-TW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 제품 보기
SS-8BG-VCR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 제품 보기
SS-8BK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-8BK-VCR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 제품 보기
SS-8BW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.