|
316L 스테인리스강 VCR 피팅, 자동 튜브 맞대기 용접 숏 그랜드, 1/2인치 VCR x 1/4 x 0.049인치 TBW, 0.75인치(19.1mm) 연장
Код изделия: 316L-8-VCR-3AS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Короткие втулкиОбеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316L 스테인리스강 VCR 피팅, 자동 튜브 맞대기 용접 숏 그랜드, 1/2인치 VCR x 1/4 x 0.049인치 TBW, 0.75인치(19.1mm) 연장
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Короткие втулки
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Технические характеристики
316L-8-VCR-3AS — 316L 스테인리스강 VCR 피팅, 자동 튜브 맞대기 용접 숏 그랜드, 1/2인치 VCR x 1/4 x 0.049인치 TBW, 0.75인치(19.1mm) 연장
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316L 스테인리스강 |
| Процедура очистки | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2인치 |
| Тип соединения 1 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 |
| Размер соединения 2 | 1/2인치 |
| Тип соединения 2 | 자동 튜브 맞대기 용접 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3AS | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 6 mm | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 8 mm | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 10 mm | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 12 mm | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Alloy C-22 | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-.50LG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-.75LG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
