|
316ステンレス鋼製 VCR 面シール継手、差し込み溶接用ショート・グランド、1/4 インチ・サイズ VCR継手 x 1/4インチ・サイズ チューブ差し込み溶接、長さ:0.75インチ
Part #: SS-4-VCR-3-.75LG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
ショート・グランドSwagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。 Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
316ステンレス鋼製 VCR 面シール継手、差し込み溶接用ショート・グランド、1/4 インチ・サイズ VCR継手 x 1/4インチ・サイズ チューブ差し込み溶接、長さ:0.75インチ
Log in or Register to view price
Catalogs
ショート・グランド
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
この仕様書では、電解研磨を行っている超高純度(UHP)用ステンレス鋼製品、ならびに超高純度用プラスチック製品の製造においてスウェージロック社が用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Specifications
SS-4-VCR-3-.75LG — 316ステンレス鋼製 VCR 面シール継手、差し込み溶接用ショート・グランド、1/4 インチ・サイズ VCR継手 x 1/4インチ・サイズ チューブ差し込み溶接、長さ:0.75インチ
| Attribute | Value |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | チューブ差し込み溶接エルボー |
| 特徴 | 長さ 0.75" |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3AS | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | View Product |
| 316L-8-VCR-3AS | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | View Product |
| 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VARステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 8 mm | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 10 mm | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
| SS-4-VCR-3-.50LG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
