text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide plein débit en laiton sans vanne, Cv de 23,6, filetage NPT femelle 3/4 po

Réf. pièce : B-QF12-S-12PF

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 23,6 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 250°F / 6,8 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 2000 PSIG À 70°F / 137 BAR À 21°C
Série QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide plein débit en laiton sans vanne, Cv de 23,6, filetage NPT femelle 3/4 po

Réf. pièce : B-QF12-S-12PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

B-QF12-S-12PF — Tige de raccord rapide plein débit en laiton sans vanne, Cv de 23,6, filetage NPT femelle 3/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Cv maximal 23,6 en association avec un corps
Lubrifiant Pas de lubrifiant sur aucun composant
Matériau des joints toriques Buna N (standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 PSIG À 250°F / 6,8 BAR À 121°C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 2000 PSIG À 70°F / 137 BAR À 21°C
Série QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QF4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-QF8-S-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-S-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-S-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.