text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Male NPT

부품 번호: SS-QC4-S-4PM

사양

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Male NPT

부품 번호: SS-QC4-S-4PM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

사양

SS-QC4-S-4PM — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Male NPT

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-S-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-S-400K1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-S-400K3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-S-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-S-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.