text.skipToContent text.skipToNavigation

Alloy C-22 VCR Fitting, Long Tube Butt Weld Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.25 in. (6.4 mm) Ext

부품 번호: HC22-4-VCR-3-4TB2

사양

속성 값
몸체 재질 합금 C-22
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 튜브 맞대기 용접
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020710
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
롱 그랜드

스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Alloy C-22 VCR Fitting, Long Tube Butt Weld Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.25 in. (6.4 mm) Ext

부품 번호: HC22-4-VCR-3-4TB2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

롱 그랜드
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.

사양

HC22-4-VCR-3-4TB2 — Alloy C-22 VCR Fitting, Long Tube Butt Weld Gland, 1/4 in. VCR x 1/4 x 0.035 in. TBW, 0.25 in. (6.4 mm) Ext

속성 값
몸체 재질 합금 C-22
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 튜브 맞대기 용접
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020710
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37029290
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
316L-4-VCR-3A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
316L-8-VCR-3A 316L Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-4TB2P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3-8MTB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 8 mm Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 12 mm Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-6TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 제품 보기
HC22-4-VCR-3-4TB7 Alloy C-22 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.