|
Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread (QF4 Series)
부품 번호: SS-QF4-B-4FT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
몸체스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread (QF4 Series)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
몸체
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
사양
SS-QF4-B-4FT — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread (QF4 Series)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 po |
| 연결구 1 종류 | Taraudage conique ISO |
| CV 최대 | 1,7 en association avec une tige |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| O-링 재질 | Élastomère fluorocarboné FKM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 6000 PSIG À 70°F / 413 BAR À 21°C |
| 시리즈 | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-B-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-B-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO/BSP Parallel | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
