|
밸브가 없는 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 23.6Cv, 3/4인치 암나사 NPT
부품 번호: SS-QF12-S-12PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
스템스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
밸브가 없는 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 23.6Cv, 3/4인치 암나사 NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
스템
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
사양
SS-QF12-S-12PF — 밸브가 없는 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 스템, 23.6Cv, 3/4인치 암나사 NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| CV 최대 | 26.0 - 몸체와 체결 |
| 윤활제 | 구성 부품에 윤활제 없음 |
| O-링 재질 | 탄화플루오르 FKM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 100PSIG @ 400°F /6.8BAR @ 204°C |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 4000PSIG @ 70°F /275BAR @ 21°C |
| 시리즈 | QF12 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QF8-S-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF12-S-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF16-S-16PM | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4MS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF4-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8FS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8MS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
| SS-QF8-S-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
