text.skipToContent text.skipToNavigation

황동 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1인치 FNPT

Brass 2-way valve with 1 in. FNPT ends, reinforced PTFE seats, lever handle, and 1500 psig rating. Built for reliable shutoff in general service use.

부품 번호: B-65TF16

사양

속성 값
볼/스템 재질 황동
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 38
체결재 재질 탄소강
플랜지 밀폐 재질 탄화플루오르 FKM
유로 형태 2-Way, 개폐, 직선형
핸들 색상 검정색
핸들 스타일 레버
저누출 인증 예
실온 압력 등급 1500PSIG @ 100°F /103BAR @ 37°C
시트 재질 강화 PTFE
시트 스프링 재질 316 스테인리스강
서비스 클래스 일반
스템 베어링 재질 PEEK
테스트 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2-Way 직선형

고유한 콘디스크, 스프링 하중 시트; 활하중, 투피스(2-Piece) 쉐브론 스템 패킹; 및 쓰리피스(3-Piece), 스윙 아웃 구조, 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 60 시리즈 볼 밸브는 신뢰성과 낮은 유지보수를 위해 설계되었습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

황동 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1인치 FNPT

부품 번호: B-65TF16
카탈로그 보기

Brass 2-way valve with 1 in. FNPT ends, reinforced PTFE seats, lever handle, and 1500 psig rating. Built for reliable shutoff in general service use.

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

2-Way 직선형

고유한 콘디스크, 스프링 하중 시트; 활하중, 투피스(2-Piece) 쉐브론 스템 패킹; 및 쓰리피스(3-Piece), 스윙 아웃 구조, 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 60 시리즈 볼 밸브는 신뢰성과 낮은 유지보수를 위해 설계되었습니다.

사양

B-65TF16 — 황동 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1인치 FNPT

속성 값
볼/스템 재질 황동
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 38
체결재 재질 탄소강
플랜지 밀폐 재질 탄화플루오르 FKM
유로 형태 2-Way, 개폐, 직선형
핸들 색상 검정색
핸들 스타일 레버
저누출 인증 예
실온 압력 등급 1500PSIG @ 100°F /103BAR @ 37°C
시트 재질 강화 PTFE
시트 스프링 재질 316 스테인리스강
서비스 클래스 일반
스템 베어링 재질 PEEK
테스트 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-62TF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-63TF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-63TS10 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
B-63TS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
B-65TF12 Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
S-65TF16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-62EF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-62PS4-5228 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-62TF4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-62TF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-62TS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS4-JK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS4-JLK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6-JK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6-JL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6-JLK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TSC8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting 제품 보기
SS-62TVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 제품 보기
SS-62TW6T35-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrverlängerung 3/8 Zoll Rohrverlängerung 제품 보기
SS-63ES8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63PF8-2839 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-63PS8-2839 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-63TF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-63TF8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-63TF8-JK Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-63TF8-JL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-63TF8-LLK Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-63TF8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-63TS10 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS12-JK Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS12-JL Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS16MM Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS18MM Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-63TS8-E Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-JK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-JL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-JLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-LLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TS8-T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-63TSW12T Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 제품 보기
SS-63TSW8P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 제품 보기
SS-63TSW8T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 제품 보기
SS-63TVCR8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 제품 보기
SS-65TF12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-65TF12-JL Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-65TF12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-65TF16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-65TF16-JL Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-65TF16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-65TS16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-65TS16-JL Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-65TS16-SC11 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-65TS25MM Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-65TSC16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 1 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 제품 보기
SS-65TSW12P Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubería por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubería por encastre 제품 보기
SS-65TSW16P Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1 pulg. Soldadura de tubería por encastre 제품 보기
SS-65TSW16T Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 제품 보기
SS-67TF20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. NPT hembra 1 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-67TF24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT hembra 1 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-67TS24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-67TSW24P Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 제품 보기
SS-68TF32 Acero inoxidable 316 2 pulg. NPT hembra 2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-68TSW32P Acero inoxidable 316 2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.