|
Bague avant en PTFE pour raccord pour tube Swagelok 6 mm
부품 번호: T-6M3-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
전위 페럴전위 페럴은 정밀한 씰 및 튜브 그립을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 누설 없는 밀폐 성능을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
카탈로그
전위 페럴
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
T-6M3-1 — Bague avant en PTFE pour raccord pour tube Swagelok 6 mm
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | PTFE |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 6 mm |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
