text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok-Rohrverschraubung aus Edelstahl, Schott-Reduzierstück, 10 mm Rohraußendurchmesser x 10 mm Swagelok-Rohrleitungsadapter

Art.-Nr.: SS-10M0-R1-10M

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 10 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 10 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok®-Rohrleitungsadapter
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade Ausführungen

Die geraden Schottverschraubungen ermöglichen eine zuverlässige Rohrleitungsverbindung durch Platten oder Gehäuse hindurch – ideal für kritische Anwendungen, in denen saubere und leckagefreie Übergänge eine zentrale Voraussetzung sind.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.

Swagelok-Rohrverschraubung aus Edelstahl, Schott-Reduzierstück, 10 mm Rohraußendurchmesser x 10 mm Swagelok-Rohrleitungsadapter

Art.-Nr.: SS-10M0-R1-10M
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Schottverschraubungen ermöglichen eine zuverlässige Rohrleitungsverbindung durch Platten oder Gehäuse hindurch – ideal für kritische Anwendungen, in denen saubere und leckagefreie Übergänge eine zentrale Voraussetzung sind.

Technische Daten

SS-10M0-R1-10M — Swagelok-Rohrverschraubung aus Edelstahl, Schott-Reduzierstück, 10 mm Rohraußendurchmesser x 10 mm Swagelok-Rohrleitungsadapter

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 10 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 10 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok®-Rohrleitungsadapter
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142615
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
6MO-400-61 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
6MO-810-61 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-100-61 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-12M0-61 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-61 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-71-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-300-61 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-11-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-61 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-71-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-71-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-R1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-600-61 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-71-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6M0-61 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-11-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-61 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-71-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8M0-61 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
M-400-61 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
M-810-61 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
PFA-420-61 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
S-400-71-4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-100-61 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1010-61 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-10M0-61 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1210-11-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-61 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1210-61-12AN Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll 37° Flare-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-71-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-R1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-12M0-11-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-61 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-12M0-71-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-11-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-61 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1610-61-16AN Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll 37° Flare-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-61 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-18M0-61 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-11-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-61 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-61-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-200-71-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-200-R1-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-20M0-61 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 20mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-2400-61 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-25M0-61 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-300-61 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-3M0-61 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-400-11-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-11-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-61 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-400-61-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-400-61-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 37° 확관 Produkt anzeigen
SS-400-61-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-400-61BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-400-61SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-400-71-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-71-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-R1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-4M0-61 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-500-61 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-600-11-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-11-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-11-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-61 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-600-61-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-600-61-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 37° 확관 Produkt anzeigen
SS-600-61-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-600-61BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-600-71-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-71-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-71-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-R1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-6M0-11-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-61 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-6M0-71-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-11-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-11-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-61 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-810-61-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-810-61-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-810-61-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 37° 확관 Produkt anzeigen
SS-810-61BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-810-71-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-71-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-R1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Produkt anzeigen
SS-8M0-61 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen
SS-8M0-61-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.