text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 12 mm x filetage conique ISO femelle 3/4 po

Art.-Nr.: SS-12M0-7-12RT

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®チューブ継手
Größe Verbindung 2 3/4 インチ
Typ Verbindung 2 ISO管用テーパーめねじ
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Gerade Ausführungen

Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 12 mm x filetage conique ISO femelle 3/4 po

Art.-Nr.: SS-12M0-7-12RT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Technische Daten

SS-12M0-7-12RT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 12 mm x filetage conique ISO femelle 3/4 po

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok®チューブ継手
Größe Verbindung 2 3/4 インチ
Typ Verbindung 2 ISO管用テーパーめねじ
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1410-7-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-1810-7-16 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-200-7-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-200-7-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-7-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-7-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-7-4RG Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
B-400-7-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-7-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-7-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-7-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-7-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-7-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-6M0-7-4RG Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
B-810-7-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
S-1210-7-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
S-810-7-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-100-7-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-100-7-4 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-7-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-7-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-1210-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-1210-7-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-1210-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1210-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-0007 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M20 x 1.5 암나사 미터 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-1410-7-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-15M0-7-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-7-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-7-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-7-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16M0-7-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-18M0-7-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2000-7-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-200-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-200-7-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-200-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-200-7-4RG 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-20M0-7-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-20M0-7-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-22M0-7-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-22M0-7-12RP 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-2400-7-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-25M0-7-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-25M0-7-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-300-7-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-3M0-7-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-3M0-7-4RG 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-400-7-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-2RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-400-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-400-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-400-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-400-7-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-6RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-400-7-6RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-400-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-8RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-400-7-8RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-500-7-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-4RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-4RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-6RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-8RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-600-7-8RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-6RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-8RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.