text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Swagelok de acero inox., 12 mm OD x 10 mm adaptador a tubo Swagelok

Réf. pièce : SS-12M0-R-10M

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 10 mm
Type du raccordement 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Reductor Swagelok de acero inox., 12 mm OD x 10 mm adaptador a tubo Swagelok

Réf. pièce : SS-12M0-R-10M
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-12M0-R-10M — Reductor Swagelok de acero inox., 12 mm OD x 10 mm adaptador a tubo Swagelok

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 12 mm
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 10 mm
Type du raccordement 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
B-100-R-2 Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
B-1010-6-6 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-1010-6-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-10M0-6-6M Latón 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
B-1210-6-8 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-1410-6-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-200-6-1 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-200-R-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
B-300-R-4 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
B-400-6-1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-400-6-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-400-R-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
B-500-6-4 Latón 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-600-6-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-600-R-10 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
B-600-R-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
B-6M0-R-6 Latón 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
B-810-6-4 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-810-6-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
B-810-R-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
B-8M0-R-6M Latón 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
M-810-6-4 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
PFA-420-6-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
PFA-620-6-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
PFA-820-6-4 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
PFA-820-6-6 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-100-R-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-100-R-2BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-100-R-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-100-R-4BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-100-R-6M Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-6-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-6-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-R-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-R-16 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-1010-R-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-61-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-6-6M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-6-8M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-12M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-6M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-10M0-R-8M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-6-10 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1210-6-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1210-6-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1210-6-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1210-R-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-R-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-R-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-R-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-R-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-6-10M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-12M0-6-6M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-12M0-6-8M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-12M0-R-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-16M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-18M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-20M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-22M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-25M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-6M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-12M0-R-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-12M0-R-8M 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1410-6-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-15M0-6-12M 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-2R-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락® 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-6-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-6-4 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-6-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-R-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-R-20 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-R-24 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-R-32 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-1610-R-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-16M0-6-10M 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-16M0-6-12M 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-16M0-R-12M 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-18M0-6-12M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-18M0-R-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-18M0-R-12M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-18M0-R-22M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 22mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-18M0-R-25M 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-2000-6-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-2000-R-24 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Afficher le produit
SS-200-6-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-200-6-1BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-200-R-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-200-R-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-200-R-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-200-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-200-R-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-200-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-200-R-6M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-200-R-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-200-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-20M0-6-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-2400-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-25M0-6-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-25M0-6-18M 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 Afficher le produit
SS-25M0-R-18M 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-2M0-R-2 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-300-6-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-300-R-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-300-R-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-3M0-6-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-3M0-R-10M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-3M0-R-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-3M0-R-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-3M0-R-6M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-3M0-R-6MBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-6-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-400-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-400-6-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-400-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-400-6-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-400-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-400-R-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-12M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-400-R-8M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-4M0-R-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-4M0-R-6M 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-500-6-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-500-R-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Afficher le produit
SS-600-6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-600-6-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-600-6-2BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-600-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-600-6-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-600-6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-600-R-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-600-R-10M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-16 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-600-R-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-6-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-61-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6M0-61-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6M0-6-2M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6M0-6-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6M0-6-3MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6M0-6-4M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6M0-R-10M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6M0-R-12M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6M0-R-12MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6M0-R-18M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6M0-R-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6M0-R-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6M0-R-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6M0-R-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6M0-R-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6M0-R-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-6M0-R-8M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-810-6-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-810-6-2BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-810-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-810-6-4BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-810-6-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-810-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-810-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-810-R-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-810-R-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-810-R-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-810-R-12M 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-810-R-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-810-R-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-810-R-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-810-R-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-810-R-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8M0-6-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-8M0-6-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-8M0-R-10M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8M0-R-12M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8M0-R-16M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8M0-R-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8M0-R-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8M0-R-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
SS-8M0-R-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Afficher le produit
T-400-6-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
T-600-6-4 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.