text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 3/8인치 튜브 OD x 1/2인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-600-7-8

사양

속성 값
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
관통형 아니오
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 1/2 дюйма
연결구 2 종류 Внутр. резьба NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 3/8인치 튜브 OD x 1/2인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-600-7-8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

사양

SS-600-7-8 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 3/8인치 튜브 OD x 1/2인치 암나사 NPT

속성 값
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
관통형 아니오
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 1/2 дюйма
연결구 2 종류 Внутр. резьба NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-1010-7-6 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-1010-7-8 Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-1210-7-12 Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-12M0-7-4RT Latón 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
B-1410-7-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-1810-7-16 Latón 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-200-7-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-200-7-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-400-7-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-400-7-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-400-7-4RG Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
B-400-7-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-400-7-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-600-7-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-600-7-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
B-600-7-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-600-7-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-6M0-7-4RG Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
B-810-7-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
HC-810-7-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
M-400-7-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
M-810-7-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
S-1210-7-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
S-810-7-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-100-7-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-100-7-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-1010-7-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-1010-7-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-1010-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-10M0-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-10M0-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-10M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-10M0-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-10M0-7-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-7-6RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-10M0-7-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10M0-7-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-10M0-7-8RG 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-10M0-7-8RJ 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-10M0-7-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1210-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1210-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-1210-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1210-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-7-0007 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12M0-7-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-7-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-7-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-7-4RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12M0-7-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-7-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-7-6RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12M0-7-6RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-12M0-7-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-7-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-7-8RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12M0-7-8RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-12M0-7-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M20 x 1.5 암나사 미터 게이지 나사 제품 보기
SS-1410-7-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-15M0-7-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-7-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-7-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-7-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16M0-7-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-18M0-7-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-2000-7-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-200-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-200-7-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-200-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-200-7-4RG 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-20M0-7-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-20M0-7-8 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-22M0-7-12 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-22M0-7-12RP Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-2400-7-24 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-25M0-7-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-25M0-7-16RP Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-300-7-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-3M0-7-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-3M0-7-4RG Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-400-7-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-400-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-400-7-2RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-400-7-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO 제품 보기
SS-400-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-400-7-4RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 제품 보기
SS-400-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 제품 보기
SS-400-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 제품 보기
SS-400-7-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-400-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-400-7-6RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-400-7-6RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-400-7-6RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-400-7-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-400-7-8RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-400-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-400-7-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-500-7-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-4RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-600-7-4RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-600-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-600-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-600-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-600-7-6RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-600-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-600-7-8RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-600-7-8RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-600-7-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-6M0-7-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6M0-7-2RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-6M0-7-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-7-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-6M0-7-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6M0-7-4RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-6M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-6M0-7-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-6M0-7-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-6M0-7-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6M0-7-6RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-6M0-7-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-6M0-7-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-6M0-7-8RG Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-6M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-6M0-7-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-810-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-810-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-810-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-6RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-810-7-6RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-810-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-810-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-810-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-810-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-810-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-810-7-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Paralela SAE/MS 제품 보기
SS-8M0-7-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8M0-7-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8M0-7-4RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-8M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-8M0-7-4RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-8M0-7-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8M0-7-6RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-8M0-7-6RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-8M0-7-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-8M0-7-8RG Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-8M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 제품 보기
SS-8M0-7-8RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.