|
Einschraubverbinder, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Anschluss - 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
Referencia #: SS-8-VCO-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosLos accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Einschraubverbinder, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Anschluss - 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Especificaciones
SS-8-VCO-1-6 — Einschraubverbinder, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Anschluss - 3/8 Zoll NPT-Außengewinde
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl 316 |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | VCO®-Verschraubung mit O-Ring |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 Zoll |
| Tipo de conexión 2 | NPT Außengewinde |
| Limitador de Caudal | No |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Ver producto |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-16-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-6-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
