text.skipToContent text.skipToNavigation

Продувочный клапан из латуни, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: B-4P-4M

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Тип рукоятки С накаткой
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Продувочный клапан, прямая конфигурация

Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Продувочный клапан из латуни, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: B-4P-4M
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.

Технические характеристики

B-4P-4M — Продувочный клапан из латуни, наруж. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Тип рукоятки С накаткой
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4P-2M Brass 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-4P-4M-MP-SC11 Brass 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
B-4P-6M Brass 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
S-4P-4M Carbon Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-4P-2M 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-4P-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-4P-4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-4P-4T 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Stub - - Просмотр изделия
SS-4P-6M 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-4PM2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-4PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-4PST4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male UNF Thread - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.