Manomètres très haute pureté et à air propre et sec Swagelok® (séries PGU et PGC)
Équipés d’un tube de Bourdon, les manomètres très haute pureté et à air propre et sec Swagelok® permettent de contrôler avec une grande fiabilité le vide et les pressions positives dans un système.
Demander des informations sur les manomètresLes manomètres très haute pureté série PGU Swagelok® et les manomètres à air propre et sec série PGC Swagelok® sont conçus pour être utilisés dans diverses applications allant de la distribution de gaz en réseau aux outils de process. Leur précision est conforme aux normes ASME B40.1, EN837-1 et JIS B7505.
Les manomètres série PGU sont d’une “propreté” (très haute pureté) conforme aux normes SEMI/SEMATECH pour une utilisation dans des applications qui mettent en œuvre les gaz nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs. Ils sont nettoyés et emballés dans une salle blanche de classe 100/10 et leurs raccordements sont en acier inoxydable 316L VAR. Les manomètres série PGC sont assemblés, nettoyés et emballés dans une salle blanche de classe 100. Leurs raccordements sont des raccordements filetés NPT de diamètre 1/4 po. Les manomètres des deux séries sont purgés à l’azote et protégés par un capuchon placé sur le raccordement fileté. Chaque manomètre très haute pureté ou à air propre et sec est complètement étalonné à l’usine et testé à l’hélium avec comme critère un taux de fuite maximal de 1 × 10-9 cm3 std/s.
Caractéristiques techniques
Plages de mesures | Série PGU : du vide à 3000 psi, 200 bar, 21 MPa Série PGC : du vide à 6000 psi, 400 bar, 40 MPa |
Tailles des cadrans | 28, 40 et 50 mm (1, 1 1/2 et 2 po) |
Précision |
|
Plage de température | Ambiante : –40 à 60°C (–40 à 140°F) Fluide : –40 à 100°C (–40 à 212°F) |
Raccordements d’extrémité | Série PGU : raccord VCR® femelle 1/4 po, raccord VCR mâle tournant 1/4 po, raccord VCR mâle intégré 1/4 po, montage en surface 1 1/2 po Série PGC : Raccord fileté NPT mâle 1/4 po |
Catalogues de manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Des systèmes fluides pour des applications aux confins de la science
Découvrez pourquoi Bluefors, fabricant finlandais de réfrigérateurs à dilution, fait confiance aux composants et solutions Swagelok pour les systèmes fluides de réfrigérateurs nécessaires à l’informatique quantique, à la physique expérimentale et à bien d’autres applications.

Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.