카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터 — 직선형
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Automatic Tube Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-00032 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male Straight Thread O-Ring Seal | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-8M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-01081 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male Straight Thread O-Ring Seal | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。