VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Male Nuts
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Male Nuts
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-12-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-16-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-2-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-HVCR-4SR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-4-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCR-4-B25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
