text.skipToContent text.skipToNavigation
high volume swaging units (hvsu)

Swagelok® High-Volume Swaging Units (HVSU)

Swagelok® high-volume swaging units (HVSU) make it easy to preswage Swagelok nuts and ferrules onto stainless steel tubing so that you can create reliable tubing connections.

Get Help with Selecting HVSUs

Les unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® sont conçues pour présertir des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable. Ces unités à entraînement pneumatique et commande électronique utilisent des capteurs sophistiqués pour lancer et arrêter le processus, garantissant des résultats réguliers et précis, même lorsqu’il faut installer un grand nombre de raccords. Robuste et dotée d’un compteur de cycles intégré, l’unité de sertissage haute capacité facilite la maintenance préventive, améliorant ainsi la durée de vie et la fiabilité de l’outil.

Conçue pour offrir polyvalence et facilité d’emploi, l’HVSU permet de travailler sur des tubes de diamètre 1/4, 3/8 et 1/2 po et 6, 8, 10 et 12 mm sans avoir à utiliser d’outils supplémentaires lorsque l’on change de diamètre. Cette flexibilité en fait l’outil idéal pour toutes sortes d’applications industrielles dans lesquelles efficacité et précision sont primordiales. En réduisant le temps et la main-d’œuvre nécessaires pour installer des tubes, l’HVSU contribue à améliorer la productivité globale et favorise l’obtention de raccordements sûrs et étanches.

Besoin d’aide pour choisir le bon outil de présertissage ?

Contacter un spécialiste

Catalogues des unités de sertissage haute capacité

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.