Swagelok® Vormontagewerkzeuge
Die Vormontagewerkzeuge von Swagelok wurden entwickelt, um die Montage von Swagelok-Rohrverschraubungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Mit diesen Werkzeugen werden Klemmringe auf Rohre vorgespannt, was die Montage unter beengten Platzverhältnissen vereinfacht und beschleunigt, wenn viele Swagelok-Rohrverschraubungen benötigt werden.
Weitere Informationen anfordernDie Vormontagewerkzeuge von Swagelok ermöglichen zuverlässige und effiziente Rohrverbindungen in anspruchsvollen Anwendungen. Swagelok bietet verschiedene Arten von Vormontagewerkzeugen an, um die Montage von Rohrverschraubungen zu vereinfachen.
Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Vormontagewerkzeugen
Категории обжимных инструментов
Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU
Узнайте подробнее о высокопроизводительном обжимном аппарата Swagelok для удобного предварительного обжима гайки и обжимных колец Swagelok на трубке из нержавеющей стали.
Многопатронные обжимные аппараты, серия MHSU
Гидравлический обжимной аппарат Swagelok® уменьшает время на сборку и монтаж соединений и упрощает работу операторам благодаря предварительному обжиму колец на трубке.
Ручные инструменты предварительного обжима
Ручные инструменты предварительного обжима доступны в различных размерах, и помогают установить трубные фитинги в стесненных условиях.
Vormontagewerkzeuge—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Utilisation de l’unité de sertissage multitêtes Swagelok®
Apprenez à utiliser un outil de sertissage hydraulique à têtes multiples (MHSU) Swagelok pour présertir un jeu de bagues sur des tailles de tube spécifiques.
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.