Catalogs
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.
Válvulas de purga, Tapones de purga:
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
SS-BVM2-SH | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Extensión de Tubo | View Product |
SS-BVM4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
SS-BVM4-C3-SH | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de venteo dentado | View Product |
SS-BVM4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
SS-BVM4-SH | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
SS-BVM6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
SS-BVM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
SS-BVM8-SH | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
SS-BVST4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male UNF Thread | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.