Filtros — Filtros Coalescentes
Filtros disponibles con estas especificaciones:
- 6 mm (1/8 a 1/4 pulg)
- –17°C (0°F) a 204°C (400°F)
- Acero inoxidable 316
- 52,3 bar (760 psig) a 68,9 bar (1000 psig)
- Caudal máximo 48 a 700 L/min (1,7 a 25 pies3/min)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-FCB Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® SS-FCE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간