Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios
VCO® Piezas de repuesto y accesorios para accesorios de cierre frontal con junta tórica disponibles con estas especificaciones:
- Tuercas hembra ciegas, tuercas hembra
- 1/4 a 1 pulg.
- Acero inoxidable 316, latón
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra Ciegas
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-VCO-4-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - - SS-4-VCO-4-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - -
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-4-VCO-4 Latón 1/4 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - B-8-VCO-4 Latón 1/2 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-12-VCO-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-16-VCO-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-4-VCO-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - - SS-8-VCO-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra - -
Product Availability by Store Location
Hours