Catalogs
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT — Modelo Recto, Modelo en V
Swagelok tiene disponible una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones de servicio general y crítico.
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVT4FK1VA20 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | View Product |
NVT4H1VM60 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | View Product |
NVT4H1VY30 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | View Product |
NVT4M1VA20 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | View Product |
NVT4N1VG15 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
NVT6M1VA20 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | 3/8 pulg. | Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | View Product |
NVT8FK1VB20 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | View Product |
NVT8N1VB15 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
NVT9H1VM60 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | View Product |
NVT9H1VY30 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | View Product |
NVT9M1VB20 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.