Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — Modelo Recto, con Actuador
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — Modelo Recto, con Actuador
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.
High-Flow, Springless Diaphragm Valves, DF Series
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-DFBW6-P-C | Acero inox. 316L VAR | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-DFBW8-P-C | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-DFFR8-P-C | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | 1/2 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra | Ver producto |
6LV-DFHFR4-P-C | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra | Ver producto |
6LV-DFHFR4-P-O | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra | Ver producto |
6LV-DFMR8-P-C | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho | 1/2 pulg. | Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.