Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1/2 pulg.
- –23°C (–10°F) a 65 (150°F)
- Acero inoxidable 316L VIM-VAR
- 8,6 bar (125 psig) a 20,6 bar (300 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — Modelo Recto, con Actuador
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFMR8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 6LV-DFBW6-P-C Acero inox. 316L VAR 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DFBW8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DFFR8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LV-DFHFR4-P-C Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 6LV-DFHFR4-P-O Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra -
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — Modelo Recto, Actuación Manual
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFFR8-P-GR Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas