Sistema de Soporte — Placa soldada larga
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Placa soldada larga
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 64,0 mm (2,52 pulg.) de Longitud | - | Ver producto |
304-S1-WPEM | Acero inoxidable 304 | - | 64 mm (2,52 pulg.): | - | Ver producto |
304-S3-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud | - | Ver producto |
304-S5-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 100 mm (3,94 pulg.) de Longitud | - | Ver producto |
304-S6-WPE | Acero inoxidable 304 | - | 116 mm (4,57 pulg.) de Longitud | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.