text.skipToContent text.skipToNavigation
プロセス用ボール・バルブ

Swagelok®ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ

Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。

ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能。
プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。

すべてのボール・バルブおよびプラグ・バルブを見る

Swagelokボール・バルブは、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ) や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、プロセス用3ピース型、トラニオン型、多目的用など、さまざまなタイプを取り揃えています。

Swagelok 1/4回転式計装用プラグ・バルブは、安価ながら信頼性が高く、ボール・バルブの代替品として使用することが可能です。シンプルかつコンパクトな設計ながら大流量に対応し、確実な締め切りを実現します。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、各種材質を取り揃えています。

適切なボール・バルブまたはプラグ・バルブの選定にサポートが必要ですか?

バルブの動画ライブラリーを見る

Catégories de vannes à boisseau sphérique et à boisseau cylindrique

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Garantissez les performances et la longévité des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique quart de tour avec des pièces de rechange et des accessoires de qualité conçus pour une compatibilité optimale avec ces vannes.

Vanne à boisseau cylindrique

Vanne à boisseau cylindrique

Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok offrent un actionnement quart de tour à faible couple dans une conception simple et compacte qui assure une fermeture positive de l’écoulement vers l’aval.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83

Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon permettent d’obtenir un débit maximal avec un faible couple de manœuvre. La pression de service de ces vannes à 2 ou 3 voies va jusqu’à 689 bar (10 000 psig) et une certification « faibles émissions » selon la norme API 641 est disponible.

Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT

Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression, série IPT

Assurez une étanchéité parfaite jusqu’à 1380 bar (20 000 psig) avec des vannes double arrêt et purge qui permettent un double isolement.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série CTB

De conception compacte, les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série CTB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour et permettent une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes.

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression, série FKB

Les vannes Swagelok® à boisseau sphérique de type tourillon série FKB offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète.

Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40

Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40

Les vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation sont idéales pour des applications aux pressions élevées. Fiables et robustes, elles sont proposées avec diverses options d’actionneurs, de passages d’écoulement et de poignées.

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS

Utilisez des vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable revêtues de PTFE pour des applications aux pressions et aux débits élevés, y compris avec de l’hydrogène ou du GNC. Actionneurs pneumatiques manuels et conformes à la norme ISO 5211.

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série SK

De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique Swagelok® de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture complète dans des applications qui mettent en œuvre des pressions pouvant atteindre 413 bar (6000 psig).

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

Avec une vis d’extrémité bloquée mécaniquement et des corps variés, ces vannes à boisseau sphérique plein débit permettent un écoulement bidirectionnel à des débits élevés et résistent à la corrosion.

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)

Les vannes à boisseau sphérique pour instrumentation sont des vannes à 2 ou 3 voies à actionnement quart de tour et possèdent une certification « faibles émissions » selon la norme API 641. Disponibles avec des actionneurs pneumatiques ou électriques. 

ボール・バルブ/プラグ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体サンプリング・システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.