샘플 실린더 — 스페어 부품 및 액세서리
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 316L 또는 304L 스테인리스강, 400 합금
- 엔드 캡, 운반용 핸들, Outage 튜브 어댑터, 캡 및 플러그, 파열 디스크 티
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
스페어 부품 및 액세서리 — Tubo de Derrame
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-DTM4-F4-104 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. x 10,4 pulg. NPT macho, con Extensión de Tubo 1/4 pulg. NPT hembra SS-DTM4-F4-023 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. x 2,31 pulg. NPT macho, con Extensión de Tubo 1/4 pulg. NPT hembra -
스페어 부품 및 액세서리 — Tes para Discos de Ruptura
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-RTM4-F4-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra SS-RTM4-F4-1 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho -
스페어 부품 및 액세서리 — Asas de Transporte
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-5K-CY-4 Acero inoxidable 304 - - - - MS-5K-CY-2 Acero inoxidable 304 - - - -
Product Availability by Store Location
Hours