カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-16-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-2-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-4-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-6-RSNB-2 | Acero inoxidable 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-12-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-6-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-12-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-16-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-2-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2B | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-6-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-8-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RP-2 | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.