text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Réf. pièce : SS-400-C

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Réf. pièce : SS-400-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.