![스웨즈락 SWAK 파이프 나사 밀폐제](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/sealants-1400x411.jpg)
스웨즈락® 밀폐제
스웨즈락 파이프 나사 밀폐제를 사용하면 다양한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐가 가능하므로 시스템 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 열교환기 튜브 플러그는 유지보수 비용은 줄이면서 열교환기의 수명을 연장시킬 수 있습니다.
Categories
![Pipe Thread Sealants Pipe Thread Sealants](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/leak-detectors-lubricants-sealants-400x400.jpg?impolicy=product)
Pipe Thread Sealants
Pipe thread sealants are compatible with a wide range of chemicals, enabling leak-tight sealing in a variety of applications.
![Tube Plugs Tube Plugs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-10TP-15-20.jpg?impolicy=product)
Tube Plugs
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger.
밀폐제 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
![스웨즈락 누설 감지 서비스](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/leak-detection-services-1400x610.jpg)
압축가스 누설 감지 서비스
압축가스 누설을 찾고 정량화하는 데 도움을 드림으로써 배출 저감과 안전, 비용 및 생산성 향상을 기반으로 해결해야 할 가장 중요한 문제들의 우선 순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![스웨즈락 압축가스 누설 감지 서비스](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/leak-detection-case-studies-260x154.jpg)
누설 감지 사례연구
심층적인 기술적 전문지식과 애플리케이션에 대한 전문지식을 갖춘 스웨즈락 유체 시스템 전문가들이 고객이 유체 시스템에서 누설을 발견하고 해결하고 방지할 수 있도록 정기적인 도움을 드립니다. 고객에게 어떠한 이점이 있었는지 알아보십시오.
![유체 시스템 누설 바로잡기](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/common-causes-and-costs-of-fluid-system-leaks-260x154.jpg)
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
가장 작은 누설도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결국 플랜트 전체에 걸쳐 누설을 해결하고 줄이려면 어떻게 전략을 펼쳐야 하는지 알아보십시오.
![타이어 제조시설에서 일반적으로 발생하는 유체 시스템 누설](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tire-facilities-leaks-260x154.jpg)
타이어 제조시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결
타이어 제조업체들은 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 시스템 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 부위를 식별하고 해결하는 방법을 소개합니다.
![스웨즈락 현장 누설 감지 서비스](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적 설비 여부는 많은 기준에 따라 달라지지만 가장 중요한 기준 중의 하나는 설비 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 꺼스름이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 방지함으로써 비용이 많이 들거나 위험한 누설을 막는 방법을 알아보십시오.
![SWAK 및 Blue Goop 나사 밀폐제](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/sealants-640x440.jpg)
파이프 나사 밀폐제 및 열교환기 튜브 플러그
스웨즈락 파이프 나사 밀폐제는 다양한 케미칼들과 호환되므로 광범위한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 제공합니다. 스웨즈락 파이프 나사 밀폐제는 넓은 범위의 시스템 압력과 온도에서 사용하기에 적합합니다.
열교환기 튜브 플러그는 누설되는 튜브의 끝단을 밀폐하여 열교환기의 수명을 연장시킵니다. 균일한 경사와 매끄러운 표면 마감은 설치에 필요한 최소한의 힘으로 확실한 밀폐를 보장하는 데 도움이 됩니다. 시스템 호환성을 위하여 다양한 재질의 튜브 플러그가 준비되었습니다.