Dichtmittel — Gewindedichtmittel
Erhältliche Dichtmittel mit den folgenden Spezifikationen:
- SWAK™ PTFE-Gewindedichtband, PTFE-frei
- –65°F (–54°C) bis 450°F (232°C)
- Für Rohrleitungen oder Verschraubungen mit Betriebsdrücken von bis zu 10.000 psig (689 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Sellantes — Sellante para Roscas — Cinta de PTFE
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-STR-4 1/4 x 576 pulg. (6,4 x 1463 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 pulg. (12,7 x 732 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante para Roscas sin PTFE
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TFS-50 50 cm³ –53 a 148 ºC (–65 a 300 ºF) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante anaeróbico para roscas SWAK™
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-PTS-250 250 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - MS-PTS-50 50 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - MS-PTS-6 6 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden