text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке

Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости или температуры в системе могут быть несовместимы с материалами кольцевых эластомеров.

См. фитинги VCR®

Swagelok VCR® с торцевым уплотнением на металлической прокладке—это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл». Конструкция сверхчистых фитингов Swagelok VCR®, дает возможность применять их в самых разных условиях—от вакуума до избыточного давления. Фитинги с торцевым уплотнением имеют меньшую площадь захвата и являются более 'чистыми' по сравнению с обжимными фитингами, что ограничивает возможность загрязнения когда необходимо низкое содержание твердых частиц. Уплотнение «металл-металл» позволяет использовать фитинги VCR® в тех случаях, когда эластомеры несовместимы с рабочей средой.

Фитинги Swagelok VCR® просты в установке и отличаются компактными размерами, что делает их полезными в различных областях, где имеются сильные ограничения пространства. Прецизионно изготовленная фиксирующая прокладка фитингов с боковой нагрузкой обеспечивает легкую установку и минимальный зазор при снятии, что сокращает время монтажа и обслуживания. Для обеспечения воспроизводимого снижения расхода предусмотрены корпуса ограничителей с различными размерами диафрагм.

Есть вопросы о фитингах VCR®?

Свяжитесь с местными специалистами

VCR® メタル・ガスケット式面シール継手のカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

グランドとガスケットの間に堅牢な面シールを形成して高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。

めすコネクター

めすコネクター

VCR継手のめすコネクターは、高純度アプリケーションにおいて漏れの無いシールを形成します。さまざまなサイズを選ぶことができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

316ステンレス鋼製キャップ/プラグで継手のポートやチューブを塞ぐことで、真空から正圧まで漏れの無い締め切りを実現することができます。

グランド

グランド

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シール継手を高純度溶接システムで使用すると、信頼性の高い金属同士のシールが形成され、取り付けや取り外しを容易に行うことができます。

ショート・グランド

ショート・グランド

締め付けるとメタル・ガスケットが両側から圧縮されて漏れの無い面シールが形成されるため、コンパクトなアプリケーションにおいても確実にシールすることができます。

ショート・バルクヘッド

ショート・バルクヘッド

ショート・バルクヘッドは、隔壁用途にて漏れの無いメタル・ガスケット式の接続が可能です。コンパクトなデザインが求められる高純度アプリケーションに適しています。

ナット / ガスケット / アクセサリー

ナット / ガスケット / アクセサリー

真空から正圧まで、漏れの無いシールを長期にわたって維持します。

バルクヘッド

バルクヘッド

VCR®メタル・ガスケット式面シール・バルクヘッド継手は、信頼性が高く漏れの無い接続を実現します。アプリケーションのニーズに合わせて、さまざまなサイズや材質を選ぶことができます。

ユニオン

ユニオン

Swagelok VCR®継手は、業界初となる真空カップリング継手であり、金属同士でシールする継手の業界基準を打ち立てました。

レデューサー

レデューサー

超高純度システム用の継手は、さまざまなサイズのチューブを接続することができ、信頼性が高く、シール性能に優れています。

ロング・グランド

ロング・グランド

ロング・グランドはVCR継手の構成部品のひとつです。高純度の金属同士のシールを維持し、漏れの無い接続を実現します。

溶接継手

溶接継手

チューブと部品とを恒久的に接続し、金属同士でシールすることで漏れの無い強力な接合を実現します。

Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.