text.skipToContent text.skipToNavigation

Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.