Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-10M0-SET | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-12M0-SET | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-200-SET | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-300-SET | Latón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-400-SET | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-500-SET | Latón | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-600-SET | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-6M0-SET | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-810-SET | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-8M0-SET | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
M-400-SET | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-200-SET | Nilón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-300-SET | Nilón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-400-SET | Nilón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-500-SET | Nilón | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-600-SET | Nilón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-810-SET | Nilón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-400-SET | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-600-SET | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-810-SET | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-100-SET | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-10M0-SET | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-12M0-SET | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-200-SET | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-300-SET | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-SET | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-500-SET | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-SET | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-SET | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-SET | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8M0-SET | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-100-SET | PTFE | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-200-SET | PTFE | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-400-SET | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-600-SET | PTFE | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-810-SET | PTFE | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.