text.skipToContent text.skipToNavigation
クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手

Swagelok®クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手

クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手は、清浄度が重要な業界(食品/飲料や製薬など)での使用に適しています。迅速かつ容易に取り外しや再取り付けを行うことができるため、クリーニングやメンテナンスの際に便利です。

サニタリー継手を見る

Swagelok®クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手を使用すると、さまざまなバイオテクノロジーや製薬のアプリケーションにおいて、信頼性の高い流体の流れを実現することができます。サニタリー・クランプは、表面仕上げを強化することで高い清浄度を実現しているため、食品、飲料、乳製品加工アプリケーションでの使用にも適しています。

クイック・クランプ・サニタリーフランジ継手は、さまざまなアプリケーションにおいて使用されており、圧力や温度などの適用条件に応じて組み合わせるガスケットと共にクランプされます。金属同士の当たりによりフェルールの動きを制限し、過度の締め付けを防止すると共に、ガスケットの過剰な圧縮を防止します。接続や洗浄が容易で、ドレン性に優れた設計を採用しています。

サニタリー継手に関して質問がありますか?

継手の専門スタッフに相談する

쎄니타리(sanitary) 피팅 카테고리

쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅

쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅

식품 및 음료, 제약 등과 같이 청정도가 매우 중요한 산업에 사용되도록 설계된 다양한 쎄니타리(sanitary) 클램프 피팅을 찾아보십시오.

サニタリー継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.