Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 1/2 po, longueur flexible 3,0 m (120 po)
Part #: SS-8BHT-120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
T Series PTFE HoseProvide flexibility for your applications requiring chemical compatibility or static dissipation with Swagelok smooth-bore PTFE core hoses. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 1/2 po, longueur flexible 3,0 m (120 po)
Log in or Register to view price
Catalogs
T Series PTFE Hose
Provide flexibility for your applications requiring chemical compatibility or static dissipation with Swagelok smooth-bore PTFE core hoses.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Specifications
SS-8BHT-120 — Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 1/2 po, longueur flexible 3,0 m (120 po)
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | PTFE |
Connection 1 Size | 1/2 po |
Connection 1 Type | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Connection 2 Size | 1/2 po |
Connection 2 Type | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Hose Length | 3,0 m (120 po) |
Hose Size | 1/2 po |
Maximum Temperature, °F (°C) | 450 (232) |
Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110201 |
eClass (5.1.4) | 37110201 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
eClass (10.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40142009 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.