text.skipToContent text.skipToNavigation

Manifolds — Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación

Válvulas disponibles con estas especificaciones:

  • 12 mm (1/4 y 3/4 pulg)
  • –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
  • 316 acero inoxidable
  • 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
  • Cinco válvulas

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。