text.skipToContent text.skipToNavigation
Manifold Swagelok para Instrumentación

Manifolds Swagelok®

Los manifolds Swagelok de dos, tres, cuatro o cinco válvulas se construyen y prueban en fábrica para ofrecer soluciones fiables en aplicaciones críticas de instrumentación. Hay disponibles configuraciones de montaje directo, montaje remoto o sistemas modulares, incluidas versiones con bajas emisiones incontroladas y aleaciones conformes con NACE.

Ver Todos los Manifolds

Применение клапанных блоков Swagelok снижает число возможных точек утечки благодаря расположению в одном корпусе сразу нескольких клапанов. Они предназначены для систем со статическим давлением, измерения уровня жидкости или разности давлений, имеют обычный или компактный проходной корпус, применяемый в контрольно-измерительных, модульных системах, системах прямого и выносного монтажа. Системы переключения потоков обеспечивают функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле. Выпускаются следующие версии:

  • Приборные двух-, трех- и 5-клапанные блоки серий V, VB и VL
  • Двух-, трех- и 5-клапанные блоки прямого монтажа серии VE
  • Двухклапанные блоки выносного монтажа
  • Модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
  • Клапанные блоки прямого/выносного монтажа с низким уровнем выбросов (Low-E) и системы Mod 85 соответствуют требованиям API 624
  • Системы переключения потока (серии SSV) для технологических анализаторов (см. видео для демонстрации работы)

Компактная конструкция клапанных блоков Swagelok снижает габариты и массу, а также упрощает монтаж и последующее обслуживание. Клапанные блоки могут быть выполнены из нержавеющей, углеродистой и дуплексной нержавеющей стали, с использованием фторопласта (PTFE) (для универсального применения) и Grafoil® (для широких режимов температуры) в качестве материалов уплотнения.

Есть вопросы о клапанных блоках?

Свяжитесь с местными специалистами

マニホールドのカテゴリー

2バルブ・マニホールド、計装用

2バルブ・マニホールド、計装用

2バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

3バルブ・マニホールド、計装用

3バルブ・マニホールド、計装用

3バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

5バルブ・マニホールド、計装用

5バルブ・マニホールド、計装用

5バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

Stream Selectors

Stream Selectors

Discover our compact stream selector system for process analyzer applications where superior corrosion resistance is needed.

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Ensure secure installation and functionality with stainless steel mounting bracket kits for V Series manifolds.

매니폴드 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。